Funktionsraum-Seitenwandmodul für Kabelanschlussraum

Artikel-Nr.: SV 9673089

Zur Montage eines Maxi-PLS Kabelanschluss-Schienensystems.

Artikel-Nr.:
SV 9673089
Produktbeschreibung
Zur Montage eines Maxi-PLS Kabelanschluss-Schienensystems.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienensystem
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Maxi-PLS 3200
Abmessung
Höhe: 450 mm
Passend für
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
11.4 kg
Bruttogewicht
12 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177575875
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraum-Seitenwandmodul, H: 450 mm, für T: 800 mm
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen