Montagewinkel für Funktionsraumteiler

Artikel-Nr.: SV 9673406

Kann am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion befestigt werden, ermöglicht das Einschieben von Funktionsraumteilern.

Artikel-Nr.:
SV 9673406
Produktbeschreibung
Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am TS Rahmen, am Seitenwandmodul oder zwischen einem Rahmenprofil und einer Hilfskonstruktion. Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumtiefe
600 mm
Länge
552 mm
Abmessung
Länge: 552 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
3.4 kg
Bruttogewicht
3.824 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177544444
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montagewinkel, L: 552 mm, für Funktionsraumteiler