Montagewinkel für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene

Artikel-Nr.: SV 9673426

Wird am Seitenwandmodul befestigt, an der oberen Ebene kann die Leistungsschalter-Tragschiene befestigt werden, ermöglicht das Einschieben von Funktionsraumteilern.

Artikel-Nr.:
SV 9673426
Produktbeschreibung
Die Befestigung des Montagewinkels erfolgt am Seitenwandmodul. Vorgefertigte Montageöffnungen ermöglichen das Einschieben von Funktionsraumteilern. An der oberen Ebene kann die Leistungsschalter-Tragschiene befestigt werden.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumtiefe
600 mm
Länge
552 mm
Abmessung
Länge: 552 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.786 kg
Bruttogewicht
1.986 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Montagewinkel, L: 552 mm, für Funktionsraumteiler, und Leistungsschalter-Tragschiene
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen