Leistungsschalter-Tragschiene

Artikel-Nr.: SV 9673006

Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.

Artikel-Nr.:
SV 9673006
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von offenen Leistungsschaltern (ACB) in Funktionsräumen.
Material
Stahlblech, 2,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
551 mm
Montagehinweis
Für den Einbau sind je 2 Montagewinkel für Funktionsraumteiler und Leistungsschalter-Tragschiene erforderlich.
Abmessung
Länge: 551 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
2.826 kg
Bruttogewicht
3.026 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177578326
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Leistungsschalter-Tragschiene, L: 551 mm, für TS (B: 600 mm)
Dokumentationen
Anleitung