Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9673443
- Ausführung
- Mit Belüftungsöffnung
- Produktbeschreibung
- Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
- Material
- Stahlblech, 1,25 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Für Funktionsraumtiefe
- 400 mm
- Montagehinweis
- Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
- Abmessung
- Breite: 306 mm
Tiefe: 370 mm - Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 4.4 kg
- Bruttogewicht
- 4.42 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177704756
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Funktionsraumteiler, BT: 306x370 mm, für TS (B: 400 mm)