Funktionsraumteiler mit Durchführung für vertikale Sammelschienensysteme

Artikel-Nr.: SV 9673476

Zur horizontalen Abtrennung von Funtionsräumen mit vertikalen Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 9673476
Ausführung
Mit Belüftungsöffnung
Produktbeschreibung
Zur horizontalen Abtrennung von Funktionsräumen mit vertikalen Sammelschienen. Bildet in Kombination mit den Seitenwandmodulen eine Formunterteilung nach Form 3 oder 4.
Material
Stahlblech, 1,25 mm
Oberfläche
Verzinkt
Montageausschnitt
Breite:612 mm
Tiefe:201 mm
Für Funktionsraumtiefe
600 mm
Montagehinweis
Für den Einbau der Funktionsraumteiler sind je 2 Montagewinkel erforderlich.
Abmessung
Breite: 706 mm
Tiefe: 588 mm
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
10.724 kg
Bruttogewicht
11.12 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Funktionsraumteiler, BT: 706x588 mm, für TS (B: 800 mm), mit Sammelschienen-Durchführung
Datenblätter
Technik im Detail