Flanschplatte für Funktionsraumteiler mit Durchführung

Artikel-Nr.: SV 9673504

Zur Abdeckung der Durchführung.

Artikel-Nr.:
SV 9673504
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung der Durchführung.
Material
ABS PMMA
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 223,5 mm
Passend für
Breite: = 400 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0.996 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Flanschplatte, BH: 250x223,5 mm, für Funktionsraumteiler mit Durchführung, für TS (B: 400 mm)