Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9673192
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von Kabeleinführungen.
- Material
- PVC, 3 mm
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7004
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Seitenwandmodul-Höhe
- 200 mm
600 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.65 kg
- Bruttogewicht
- 0.8 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177578401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Flanschplatte, BH: 113x152,5 mm, für Funktionsraum-Seitenwandmodule (H: 200/600 mm)