Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9673193
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von Kabeleinführungen.
- Material
- PVC, 3 mm
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7004
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Für Seitenwandmodul-Höhe
- 300 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.652 kg
- Bruttogewicht
- 0.655 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Flanschplatte, BH: 213x152,5 mm, für Funktionsraum-Seitenwandmodule, (H: 300 mm)