Flanschplatte für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Artikel-Nr.: SV 9673195

Zum Verschließen von Kabeleinführungen.

Artikel-Nr.:
SV 9673195
Produktbeschreibung
Zum Verschließen von Kabeleinführungen.
Material
PVC, 3 mm
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7004
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Seitenwandmodul-Höhe
150 mm
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0.6 kg
Bruttogewicht
0.619 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177578418
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Flanschplatte, BH: 63x152,5 mm, für Funktionsraum-Seitenwandmodule, (H: 150 mm)