Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9673642
- Ausführung
- ohne Durchführung
- Produktbeschreibung
- Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
- Material
- Stahlblech, 2 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
- Für Funktionsraumhöhe
- 200 mm
- Abmessung
- Breite: 302 mm
Höhe: 193 mm - Passend für
- Breite: = 400 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.715 kg
- Bruttogewicht
- 1.915 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177562714
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Teilmontageplatte, BH: 302x193 mm, für TS (B: 400 mm)