Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Artikel-Nr.: SV 9673660

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.

Artikel-Nr.:
SV 9673660
Ausführung
ohne Durchführung
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
1’000 mm
Abmessung
Breite: 502 mm
Höhe: 993 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11.625 kg
Bruttogewicht
12.237 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177544123
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, BH: 502x993 mm, für TS (B: 600 mm)