Teilmontageplatten für Funktionsraum-Seitenwandmodule (innere Unterteilung)

Artikel-Nr.: SV 9673661

Mit und ohne Durchführung, zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen.

Artikel-Nr.:
SV 9673661
Ausführung
ohne Durchführung
Produktbeschreibung
Zur direkten Befestigung an den Funktionsraum-Seitenwandmodulen für innere Unterteilung. Universeller Innenausbau mit Schalt- und Steuergeräten. Herstellung von zusätzlichen Montage-Ebenen. In Kombination mit Funktionsraumteilern und Seitenwandmodulen ist eine innere Unterteilung nach Form 2, 3 oder 4 möglich.
Material
Stahlblech, 2 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Haltewinkel und Befestigungsmaterial
Für Funktionsraumhöhe
150 mm
Abmessung
Breite: 502 mm
Höhe: 143 mm
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.86 kg
Bruttogewicht
2.06 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177544116
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Teilmontageplatte, BH: 502x143 mm, für TS (B: 600 mm)