Zur Unterteilung von Sammelschienenraum und NH-Schaltleistenraum (Funktionsraum).
- Artikel-Nr.:
- SV 9674348
- Produktbeschreibung
- Trennplatte zur Unterteilung von Sammelschienenraum und NH-Schaltleistenraum (Funktionsraum).
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbauposition
- oben
- unten
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB
SlimLine - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.899 kg
- Bruttogewicht
- 1.9 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177617728
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Trennplatte, für Lastschaltleistenfeld, (ABB SlimeLine)