Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld

Artikel-Nr.: SV 9674408

Zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder, passend zu den Hauptsammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS.

Artikel-Nr.:
SV 9674408
Produktbeschreibung
Verteil-Sammelschiene passend zu den Haupt-Sammelschienensystemen Maxi-PLS und Flat-PLS zum Einbau in die Lastschaltleistenfelder.
Material
E-Cu
Länge
1’632.5 mm
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
Querschnitt
80 mm x 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
11.7 kg
Bruttogewicht
11.8 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
11.62
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177613775
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 80x10 mm, L: 1632,5 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK