Klemmblock Verteil-Sammelschiene für Lastschaltleistenfeld

Artikel-Nr.: SV 9674485

Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.

Artikel-Nr.:
SV 9674485
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Anschluss der Anschlusswinkel an das Verteil-Sammelschienensystem des Lastschaltleistenfeldes.
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Breite: 50, 60 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.94 kg
Bruttogewicht
2.055 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1.76
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177613553
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Klemmblock, für Verteil-Sammelschiene, für Sammelschiene B: 50/60 mm, (Lastschaltleistenfeld)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail