Anschlusswinkel

Artikel-Nr.: SV 9674445

Zum bohrungslosen Verbinden von Maxi-PLS oder Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen mit Verteil-Sammelschienensystemen der Lastschaltleistenfelder.

Artikel-Nr.:
SV 9674445
Ausführung
für Dachbereich/Bodenbereich
Produktbeschreibung
Zur bohrungslosen Verbindung von Maxi-PLS oder Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen mit Verteil-Sammelschienensystemen der Lastschaltleistenfelder.
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen-Anwendung
L1/L2/L3
Passend für Sammelschienensystem
Maxi-PLS 3200
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
7.56 kg
Bruttogewicht
8.4 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
7.7
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen