Verteil-Sammelschiene 30 x 10 mm

Artikel-Nr.: SV 9675210

Artikel-Nr.:
SV 9675210
Ausführung
Für Verteil-Sammelschienensystem hinter dem Funktionsraum
Produktbeschreibung
Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.
Material
E-Cu
Länge
1’410 mm
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.76 kg
Bruttogewicht
3.8 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
3.76
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1410 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK