Dieser Artikel ist abgekündigt zum 31.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SV 9675220
- Ausführung
- Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor)
- Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 1’810 mm
- Passend für
- Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.
- Passend für
- Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.83 kg
- Bruttogewicht
- 4.9 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4.83
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575950
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1810 mm