Verteil-Sammelschiene PLS 1600

Artikel-Nummer: SV 9675.242

Artikel-Nummer:
SV 9675.242
Ausführung
Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor)
Produktbeschreibung
Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.
Material
E-Cu
Länge
1’950 mm
Passend für
Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.
Passend für
Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
15.74 kg
Bruttogewicht
15.74 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
15.74
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, L: 1950 mm, PLS 1600
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen