Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9676910
- Ausführung
- oben
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von offenen Leistungsschaltern (ACB) an Maxi-PLS/Flat-PLS Sammelschienensysteme in SV-TS 8 Schränke. In den Bestelltext des jeweiligen Verbindungssatzes ist der Ausführungscode der unten dargestellten Spezifikation zu übernehmen. Für die einfachere Konfiguration der Verbindungssätze wird die Software Rittal Power Engineering ab Version 5.0 empfohlen.
- Material
- E-Cu
- Hinweis
- Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben.
- Dies ist ein konfigurierbares Produkt und nicht online bestellbar. Bei Anfrage oder Bestellung bitte zusätzlich zur Artikel-Nr. eine vollständige Ausführungskennziffer angeben.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 65 kg
- Bruttogewicht
- 70 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177602977
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Verbindungssatz E-Cu, für ACB, oben
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis