T-Verbindersätze für Maxi-PLS/RiLine Schienensysteme

Artikel-Nr.: SV 9675321

Zur Verbindung von horizontalen Maxi-PLS Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen RiLine60 Verteil-Sammelschienensystemen im modularen Abgangsfeld.

Artikel-Nr.:
SV 9675321
Einsatzgebiete
Zur Verbindung von horizontalen Maxi-PLS Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen RiLine Verteil-Sammelschienensystemen im modularen Abgangsfeld
Lieferumfang
Befestigungsmaterial
Passend für
Tiefe: = 600 mm
Passend für Sammelschienen
Breite: 30
Höhe: 10, 5 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
4 kg
Bruttogewicht
4.1 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1.76
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177619210
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen