T-Verbindersätze für RiLine Sammelschienensysteme

Artikel-Nr.: SV 9675140

Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen RiLine60 Verteil-Sammelschienensystemen im modularen Abgangsfeld.

Artikel-Nr.:
SV 9675140
Ausführung
Hinter dem Funktionsraum
Produktbeschreibung
Zur Verbindung von horizontalen Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen Verteil-Sammelschienensystemen.
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Sammelschienen
Breite: 30
Höhe: 10, 5 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Nettogewicht
3 kg
Bruttogewicht
3.2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2.82
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177570207
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen