- Artikel-Nr.:
- SV 9675143
- Ausführung
- Hinter dem Funktionsraum
- Produktbeschreibung
- Zur Verbindung von horizontalen Haupt-Sammelschienensystemen zu vertikalen Verteil-Sammelschienensystemen.
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 30
Höhe: 10, 5 mm - Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Nettogewicht
- 3 kg
- Bruttogewicht
- 3.2 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2.58
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177570214
- ECLASS 8.0
- 27400613