- Artikel-Nr.:
- SV 9675843
- Einsatzgebiete
- Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Für Anzahl Schienen pro Leiter
- 2
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 60
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 60, 50
Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.9 kg
- Bruttogewicht
- 2 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.97
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626348
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613