Winkelverbinder für Flat-PLS

Artikel-Nummer: SV 9675.882

Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS-Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Artikel-Nummer:
SV 9675.882
Einsatzgebiete
Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
Für Anzahl Schienen pro Leiter
4
4
2
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS 60
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm
Passend für Sammelschienen
Breite: 40, 100, 80
Höhe: 10, 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
3.1 kg
Bruttogewicht
3.2 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
2.77
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen