- Artikel-Nr.:
- SV 9675893
- Einsatzgebiete
- Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im Dach-/Bodenbereich und vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Für Anzahl Schienen pro Leiter
- 4
3
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 100, 80
Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6.4 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 5.46
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613