Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nr.:
- SV 9676198
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung an der äußeren Montageebene des TS Schrankes und als Kabelrangierschiene verwendbar.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1.5 kg
- Bruttogewicht
- 1.58 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177574519
- ETIM 9
- EC000293
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene, für Paketierstützer, für TS (B: 800 mm)