Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 15.01.2019
- Artikel-Nr.:
- SV 9660210
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Kabeln und Leitungen sowie für die Montage von Paketierstützen.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- 4 C-Profilschienen
8 Haltestücke
Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 2.148 kg
- Bruttogewicht
- 2.348 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177296473
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- SV C-Profilschiene, L: 600 mm, für TS, SE