C-Profilschienen für Paketierstützer

Artikel-Nr.: SV 9660220

Für Kabelrangierschränke, zur Befestigung von Kabeln und Leitungen sowie für die Montage von Paketierstützen.

Artikel-Nr.:
SV 9660220
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Kabeln und Leitungen sowie für die Montage von Paketierstützen.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
4 C-Profilschienen
8 Haltestücke
Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2.756 kg
Bruttogewicht
2.957 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177296466
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeschreibung
SV C-Profilschiene, L: 800 mm, für TS, SE
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen