Winkelverbindersatz

Artikel-Nr.: SV 9675887

Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im rückwärtihen Bereich zu vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Artikel-Nr.:
SV 9675887
Einsatzgebiete
Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im rückwärtigen Bereich zu vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
Für Anzahl Schienen pro Leiter
3
4
Passend für Sammelschienen-Anwendung
N
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS 60
Passend für
Tiefe: = 600 mm
Passend für Sammelschienen
Breite: 40, 50, 60
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Satz
Kupferanteil (kg/Stück)
10.44
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177626409
ECLASS 8.0
27400613
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen