- Artikel-Nummer:
- SV 9675.897
- Einsatzgebiete
- Zur Verbindung von horizontalen Flat-PLS Sammelschienensystemen im rückwärtigen Bereich zu vertikalen Flat-PLS Sammelschienensystemen.
- Für Anzahl Schienen pro Leiter
- 3
4 - Passend für Sammelschienen-Anwendung
- N
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für
- Tiefe: = 800 mm
- Passend für Sammelschienen
- Breite: 80, 100
Höhe: 10 mm - Verpackungseinheit
- 1 Satz
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 16.65
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177626447
- ECLASS 8.0
- 27400613