Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9674980
- Produktbeschreibung
- Zur fingersicheren Abdeckung (IP 2X) von Abgangsfeldern mit NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Maxi-PLS/Flat-PLS Sammelschienensystem im rückwärtigen Schaltschrankbereich.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Abdeckset, zweiteilig (oben)
Abdeckset, zweiteilig (unten)
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaubreite beim Einsatz von Maxi-PLS
- 700 mm
- Einbaubreite beim Einsatz von Flat-PLS
- 500 mm
- Hinweis
- Die angegebene Einbaubreite bei Einsatz von Maxi-PLS ist nur in Verbindung mit den überbaubaren Sammelschienenhalter 9649.160/9659.160 gegeben
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6.2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Berührungsschutzabdeckung, für Lastschaltleistenfeld, für TS (B: 800 mm)
- Dokumentationen
- Anleitung