Blindabdeckung

Artikel-Nr.: SV 9674905

Zur Abdeckung freier NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Plätze.

Artikel-Nr.:
SV 9674905
Produktbeschreibung
Zur Abdeckung freier NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Plätze.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Abdeckwinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Breite: 50 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.8 kg
Bruttogewicht
2.8 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177701540
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Blindabdeckung, BH: 50x685 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen