Zur Kontaktierung der Anschlusswinkel an die Maxi-PLS Sammelschienen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9650181
- Einsatzgebiete
- Zur Kontaktierung der Anschlusswinkel an die Maxi-PLS Sammelschienen
- Material
- E-Cu
- Lieferumfang
- Kontaktstück
Nutenstein
Inkl. Befestigungsmaterial - Passend für Sammelschienen
- Maxi-PLS 3200
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.1 kg
- Bruttogewicht
- 1.124 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.08
- Zolltarifnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177643031
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Kontaktstück E-Cu, BH: 100x20 mm, (Maxi-PLS 3200)
- Dokumentationen
- Sicherheitshinweis