Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45 S

Artikel-Nr.: SV 9640236

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 974 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 1900 A

Artikel-Nr.:
SV 9640236
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
974 mm²
Länge
691 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6.11 kg
Bruttogewicht
6.11 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
6.11
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569294
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 1600
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail