Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nummer:
- SV 9640.286
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 974 mm²
- Länge
- 999 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.62 kg
- Bruttogewicht
- 8.83 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 8.83
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569324
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 999 mm, Maxi-PLS 1600
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis