Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45

Artikel-Nr.: SV 9640201

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²

Artikel-Nr.:
SV 9640201
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
1’354 mm²
Länge
491 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.92 kg
Bruttogewicht
6.015 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
5.92
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569355
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 491 mm, Maxi-PLS 2000
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail