- Artikel-Nr.:
- SV 9640261
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 1’354 mm²
- Länge
- 891 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.189 kg
- Bruttogewicht
- 11.778 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 10.74
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569416
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
-
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 891 mm, Maxi-PLS 2000