Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 2500 A
- Artikel-Nr.:
- SV 9640271
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 1’354 mm²
- Länge
- 925 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.15 kg
- Bruttogewicht
- 11.25 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 11.15
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569423
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 2000
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis