Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45

Artikel-Nr.: SV 9640291

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm²

Artikel-Nr.:
SV 9640291
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
1’354 mm²
Länge
1’091 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
13.15 kg
Bruttogewicht
13.17 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
13.15
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569447
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1091 mm, Maxi-PLS 2000
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail