Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 45

Artikel-Nr.: SV 9640311

Abmessung: 45x45 mm, Schienenquerschnitt: 1354 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 2500 A

Artikel-Nr.:
SV 9640311
Produktbeschreibung
Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
Material
E-Cu
Querschnitt
1’354 mm²
Länge
1’199 mm
Hinweis
Individuell ablängbar
Passend für
Breite: = 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
14.22 kg
Bruttogewicht
14.22 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
14.45
Zolltarifnummer
74071000
EAN
4028177569461
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Produktbeschreibung
SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 1199 mm, Maxi-PLS 2000
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Herstellererklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail