Abmessung: 60x60 mm, Schienenquerschnitt: 2323 mm², für Kabelanschluss-Systeme bis 6300 A
Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu für System Maxi-PLS 60
Artikel-Nr.: SV 9650231
Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9650231
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 2’323 mm²
- Länge
- 691 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 800 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 14.28 kg
- Bruttogewicht
- 14.413 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 14.28
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569508
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 691 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis