Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2021
- Artikel-Nr.:
- SV 9650271
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Kabelanschluss-Systemen.
- Material
- E-Cu
- Querschnitt
- 2’323 mm²
- Länge
- 925 mm
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für
- Breite: = 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 19.12 kg
- Bruttogewicht
- 19.235 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 19.12
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177569546
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Maxi-PLS Sammelschiene E-Cu, L: 925 mm, Maxi-PLS 3200
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis