Kontaktstück für Anschlusswinkel

Artikel-Nr.: SV 9676546

Zur bohrungslosen Verbindung von Anschlusswinkel und Verbindungssätzen aus Flachkupferschienen mit Flat-PLS Sammelschienensystemen.

Artikel-Nr.:
SV 9676546
Produktbeschreibung
Zur Verbindung der Anschlusswinkel mit Sammelschienensystemen.
Material
E-Cu
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Für Sammelschienen-Breite
60 mm
Schienen je Leiter
3
4
Hinweis
Die im Lieferumfang enthaltenen Schrauben dienen zur Fixierung der Kontaktstücke an den Sammelschienen
Schrauben zur Befestigung der Anschlusswinkel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß + (Anzahl der Teilleiter x 10)
Anzahl der Schrauben je Winkel: Bei 2 Teilleitern je Leiter: 2 St. und bei 3 bzw. 4 Teilleitern je Leiter: 4 St.
Passend für Sammelschienensystem
Flat-PLS
Befestigungsmaß
40 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
1.15 kg
Bruttogewicht
1.254 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0.93
Zolltarifnummer
74198090
EAN
4028177602779
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Kontaktstück E-Cu, BH: 60x20 mm, für 3 oder 4 Teilleiter, (Flat-PLS)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail