- Artikel-Nr.:
- SV 9676714
- Produktbeschreibung
- Zum Anschluss von Kabelschuhen an ein Verteil-Sammelschienensystem aus Flachkupfer. Geeignet für 10 mm Schienenstärke.
- Material
- Anschlussplatte: E-Cu, vernickelt
Sammelschienenkralle: Edelstahl
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial (ohne Schrauben)
- Montagehinweis
- Die benötigte Schraubenlänge muss entsprechend der Sammelschienenbreite B ausgewählt werden, d. h. Länge = B + Befestigungsmaß. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Sammelschienenkralle mit Einpressmutter M10
- Anzahl Bolzen
- 2
- Abmessung
- Gewinde: M10
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.25 kg
- Bruttogewicht
- 0.26 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625785
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613