Für vollflächige Umhüllung der Sammelschienen, individuell ablängbar.
- Artikel-Nr.:
- SV 3085000
- Produktbeschreibung
- Berührungsschutz durch Umhüllung der Sammelschienen.
- Material
- Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Individuell ablängbar
- Passend für Sammelschienen
- Sammelschiene E-Cu
- Passend für Sammelschienen
- 40 - 60 x 10 mm
- Abmessung
- Länge: 1.000 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 6 kg
- Bruttogewicht
- 6.4 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036239
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienen-Abdeckprofil, für Abmessung BH: 40-60x10 mm, L: 1000 mm/Profil
Sammelschienen-Abdeckprofile
Individuell ablängbar. VBG 4-gerechte Berührungs-
schutzabdeckung durch vollflächige Umhüllung der
Sammelschienen.
Für Sammelschienen: 40 x 10 bis 60 x 10 mm
Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Dauerbetriebstemperatur: max. 100 °C
Brandverhalten: gemäß UL 94-VO
Individuell ablängbar. VBG 4-gerechte Berührungs-
schutzabdeckung durch vollflächige Umhüllung der
Sammelschienen.
Für Sammelschienen: 40 x 10 bis 60 x 10 mm
Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Dauerbetriebstemperatur: max. 100 °C
Brandverhalten: gemäß UL 94-VO