Mit integrierten Lochungen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9685544
- Material
- E-Cu, verzinnt
- Abmessung
- Länge: 300 mm
- Querschnitt
- 40 mm x 10 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 2.1 kg
- Bruttogewicht
- 2.12 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1.07
- Zolltarifnummer
- 74071000
- Produktbeschreibung
- SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu verzinnt, BH: 40x10 mm, L: 300 mm