Systembefestigung für TS, VX SE

Artikel-Nummer: SV 9677.530

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.

Artikel-Nummer:
SV 9677.530
Produktbeschreibung
Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
2 Systembefestigungen (links/rechts)
2 Montage-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial
Systembefestigung (mittig)
Montagehinweis
Zur variablen Tiefenverstellung des Sammelschienensystems im Schaltschrank ist zusätzlich das TS System-Chassis 17 x 73 mm (für äußere Montageebene) erforderlich. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Schranktiefe.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5.4 kg
Bruttogewicht
5.6 kg
Zolltarifnummer
73182900
EAN
4028177705357
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeschreibung
SV Systembefestigung, für Sammelschienenhalter, SV 9677500, für TS, SE (B: 1000 mm)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen