Sammelschienensystem-Plattform RiLineX

RiLineX Gerätekomponenten

Anschlussadapter, Geräteadapter, CB-Adapter, NH-Technik, Sicherungshalter. Werkzeuglos montierbar, abwärtskompatibel und erweiterbar.

RiLineX Gerätekomponenten

RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlusstechnik. Anschlussadapter je nach gewählter Ausführung zum Anschluss von Rundleitern, lamellierten oder massiven Kupferschienen.

RiLineX Gerätekomponenten

RiLineX CB-Geräteadapter

RiLineX CB-Geräteadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Geräte haben eine Breite von 81 bis 140 mm. Zur Montage von Kompaktleistungsschaltern (MCCBs). Die Produkte sind in zwei Ausführungen verfügbar. Als...

RiLineX Gerätekomponenten

Geräteadapter, Geräteträger

Mit vormontierter Tragschiene, vorkonfektionierten Anschlussleitungen, höhenverstellbarer Tragschienen, einfacher Steckverriegelung.

RiLineX Gerätekomponenten

Reitersicherungselement, Sicherungslasttrennschalter D-Switch

Kompakte und sofort einsetzbare Sicherungshalter, sichere Kontaktierung der Sicherungseinsätze, Aufrastmontage mit semi-automatischer Schienenanpassung.

RiLineX Gerätekomponenten

NH-Sicherungslasttrenner, Fuseholder

Semi-automatische Einstellung der Sammelschienendicke, Leitungsabgang oben und unten frei wählbar, integrierte visuelle Sicherungsüberwachung.

RiLineX Gerätekomponenten

RiLineX Befestigungsclips für Umgreifschutzprofil

RiLineX Sonderzubehör zur Verwendung von RiLineX Aufbaugeräten auf dem RiLine60 Sammelschienensystem.